Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Crosby-P-JB and JPV

Soupape de sûreté à orifice large Crosby JB et JPV­A

Product Description

Soupape de sûreté à orifice large mise au point pour offrir une protection fiable et de grande qualité contre les surpressions liées à l’air, au gaz, à la vapeur et à la condensation

Caractéristiques

  • La gamme de dix dimensions du produit est la plus vaste disponible.
  • Remplace plusieurs petites soupapes pour réduire les coûts d’installation et de main-d’œuvre.
  • Moins de conduites de décharge.
  • Moins de raccordements amont.
  • Réduction des coûts de maintenance.
  • Matériau du soufflet résistant à la fatigue.
  • Fabriquée selon la section VIII et la section XIII du code ASME concernant les chaudières et appareils à pression
  • Capacités d’air et de vapeur certifiées par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (UV et NB).

Documentation et schémas