Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-KS3

Vanne à coin Clarkson KS3 ASME Classe 300 pour conditions de service difficiles

Product Description

La vanne à coin Clarkson KS3 d’Emerson est une vanne bidirectionnelle hautes performances spécialement conçue pour répondre aux exigences des applications de service difficiles. Cette vanne ASME Classe 300 se caractérise par ses performances exceptionnelles en matière d’étanchéité, prolongeant ainsi la durée de vie de la vanne et les intervalles de maintenance, ce qui réduit le coût total de possession.

Caractéristiques

  • VÉRITABLE débit bidirectionnel et fermeture sans fuite : Assure un contrôle efficace du débit du fluide dans les deux sens, sans aucune fuite
  • Le siège en élastomère moulé de précision à forte section transversale offre une plus grande surface pour un isolement supérieur
  • La conception de l’orifice et du siège entièrement ronds réduisent considérablement la perte de charge dans la vanne et offrent une plus longue durée de vie dans les applications abrasives, améliorant ainsi les performances et la durabilité globales de la vanne.
  • La conception du corps fermé empêche toute fuite dans l’environnement extérieur
  • Le système de séparateur breveté et réglable sur le terrain, empêche les fuites par le haut de la vanne.
  • Les bagues d’usure Ni-Resist rotatives et remplaçables d’entrée et sortie standard prolongent la durée de vie
  • La conception modulaire du cadre permet l’installation de tout accessoire standard sans modification
Plage de diamètres
DN 80 à 750 (NPS 3 à 30)
Classe de température
Jusqu’à 400 °F (205 °C)
Classe de pression
ASME Classe 300
Applications
Mines et minéraux, sables bitumineux, pâtes et papiers, préparation du charbon, énergie, acier
Certifications
CRN
Norme de conception
MSS SP-135, ASME B31.3
Face à face
MSS SP-135 court
Raccordements au procédé
ASME 300, AS 2129 Tableau H, PN 50

Documentation et schémas