Branson-P-HH-42A Hot Plate Welder

Branson HH42A

Product Description

Assemblage de plastiques flexibles sans contact pour des pièces géométriques compliquées et à haute résistance

Max. maxi.
737 mm
Max. maxi.
407 mm
Max. entrée/sortie
686 mm
Nombre de contrôleurs de chaleur standard
3
Poids
Env. 3 864 kg
Temp. Pression de l'air
552 kPa
Actionnement
Hydraulique
Protocole de communication
EtherNet/IP
Interface de données
Red Lion Data Station Plus

Caractéristiques

  • Allen Bradley Compact Logix avec IHM écran tactile couleur
  • Portes de sécurité interverrouillées avec protection complète
  • Construction résistante, système de roulements THK
  • Démarrage du cycle automatique
  • Contrôleurs de température numérique
  • Contrôleurs de température de zones indépendantes, nombre basé sur une base individuelle
  • Transducteur de déplacement linéaire pour la position des plaques et du charriot
  • Vannes proportionnelles hydrauliques

Documentation et schémas