Actionneur pneumatique de vanne linéaire Bettis GVO

Product Description

La série Bettis GVO est un actionneur de vanne linéaire éprouvé sur le terrain, adapté pour l’automatisation de la plupart des vannes à tige montante dans des applications de régulation et d’arrêt d’urgence.

Caractéristiques

  • Automatise la plupart des vannes à tige montante, à dalle, en coin, à couteau, à guillotine, droite, à boule et tige montante, et registres
  • Extension de course sur chaque modèle
  • Matériaux de construction pour service acide en option
  • Parmi les options disponibles : contacteurs de limite, relais, électrovannes, pilotes de pression, amortisseurs et annulation manuelle
  • Le réglage de la course en haut et en bas garantit que le piston s’arrête au niveau de l’actionneur et non de la vanne, ce qui protège le siège de vanne
  • Conception standard à socle ouvert ; socle fermé disponible sur demande
  • L’emploi d’une tige de piston en acier inoxydable dur poli et chromé garantit une protection optimale contre la corrosion et un excellent coefficient de frottement
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique
Actionnement
Linéaire, double effet
Certifications
ATEX, DESP, compatible SIL (CE)
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À guillotine, à siège incliné, à coin, à expansion, droite, à boule et tige montante et registres
Température de service
De -60 °C à 100 °C (-76 °F à 212 °F)
Pression de service
12 bar (174 psi)
Poussée
Poussée à double effet jusqu’à 1 600 000 N (360 000 lb), poussée en fin de ressort jusqu’à 450 000 N (101 000 lb), poussée en début de ressort de 540 000 N (121 000 lb)

Documentation et schémas