Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-87000

Vanne de régulation sanitaire Baumann™ 87000 Flexsleev

Product Description

La vanne de régulation Baumann 87000 est parfaite pour l’étranglement des liquides et gaz haute pureté fréquents dans les industries des aliments et des boissons, des produits pharmaceutiques, des films et des biotechnologies. Cette vanne est adaptée à des cycles répétés de stérilisation à la vapeur présentant une pression maximale de 2,4 bars (35 psi).

Certifications
CRN, CUTR, DESP (Directive Équipements sous pression)
Service critique
Faible débit, service général, sanitaire
Caractéristiques de débit
Caractéristiques spéciales, pourcentage égal modifié
Matériau
Inoxydable
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
150 psi
Type de raccordement au procédé
Tri-Clamp
Classe d’arrêt
Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le modèle de débit unique permet l’auto-vidange dans les pipelines horizontaux et verticaux.
  • Les contours de débit rationalisés à faible cisaillement en font l’outil idéal pour les milieux biologiques sensibles.
  • La zone située entre le tube et le siège du corps est adaptée aux milieux présentant des particules fines.
  • La méthode de boulonnage choisie permet un désassemblage et un ré-assemblage facile du corps.
  • Actionneur enduit de poudre d’époxy avec arcade et attaches en acier inoxydable, favorisant la résistance à la corrosion.

Documentation et schémas