Baumann-P-24000

Vanne de régulation en bronze Baumann™ 24000 Little Scotty™

Product Description

La vanne de régulation Baumann 24000 est destinée à un usage général dans les applications de contrôle de pression, de débit et de température. Cette vanne de régulation présente une hystérésis et une bande morte réduites et affiche de bonnes caractéristiques de contrôle. Elle bénéficie d'une construction robuste et d'une garniture hautes performances. Elle offre une fermeture étanche et assure une grande facilité d'entretien. Ces atouts se traduisent par un allégement des coûts de maintenance, une réduction de la variabilité du procédé et une plus grande disponibilité du procédé, garantissant des coûts d'exploitation inférieurs à long terme.

ped
Certifications
DESP (Directive Équipements sous pression), CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Pour applications courantes
Caractéristiques de l'écoulement
Égal pourcentage, linéaire
Matériau
Bronze
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME CL250
Type de raccordement au procédé
Fileté
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Intègre des éléments internes en acier inoxydable austénitique S31600 de haute qualité.
  • Des éléments internes en acier inoxydable S41600 sont disponibles.
  • Le double guidage par clapet et tige assure une stabilité accrue pendant le déplacement du clapet.
  • Plusieurs réductions de capacité des éléments internes sont disponibles, répondant aux exigences changeantes des procédés.
  • Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE™ est disponible pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb 24000.