Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R424B11848

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

771,26 €
QTÉ :

Product Description

HV30-HIGH TEMP-230VAC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
4300 l/min
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Pression de service min.
3.5 bar
Pression de service maxi
9 bar
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Commande manuelle
Sans
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Interne
Normes
ISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote
30x22 mm CNOMO
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
Taille
ISO 3
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de pilotage mini
3.5 bar
Pression de pilotage maxi
9 bar
Température ambiante min.
10 °C
Température ambiante max.
120 °C
Température min. du fluide
10 °C

Caractéristiques

  • Qn = 4 300 l/min
  • Commande électrique : forme A
  • Largeur : 71 mm
  • Température ambiante de 10 °C à 120 °C

Documentation et schémas