Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028895

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028895

133,34 €
QTÉ :

Product Description

ST6-IO-K02U-030-SM

Raccordement électrique type
Extrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Câble
Avec câble
Longueur câble
2 m
Largeur de rainure
Rainure 6 mm
Tension de service↩des équipements
13-30 V DC
Répétabilité plage de mesure max.
typ. 0,05 mm @25°C
Signal de sortie
0 - 10 V CC, IO-Link
Certificats
UL (Underwriters Laboratories)
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Résolution IO-Link typ.
0,01 mm
Résolution analogue typ.
0,014 mm
Ecart de linéarité
0,3 mm
Vitesse de détection
1 m/s
Matériau
Polyamide renforcé par fibres de verre
Matériau gaine de câble
Polyuréthane (PUR)

Caractéristiques

  • Retour de position dans une plage de mesure fixe jusqu’à 50 mm
  • IO-Link (mesure de la position, 8 points de commutation, fonction de diagnostic de l’actionneur)
  • Conception compacte
  • Données de diagnostic de l’actionneur : Vitesse du piston, course du piston, intensités de champ magnétique, etc.
  • Pour toutes les fentes en T de 6 mm couramment utilisées

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas