Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412026788

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD R412026788

28,72 €
QTÉ :

Product Description

La série CON-RD d’AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l’auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Raccordement par borne guillotine
Ø min. du câble raccordable
2.5 mm
Ø max. du câble raccordable
5.1 mm
Raccord électrique normé
IEC 61076-2-104, non blindé
Certificats
RoHS
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4:00 AM
Nombre de conducteurs
3
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 3 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas