Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412000871

AVENTICS™ Série CMS R412000871

411,67 €
QTÉ :

Product Description

CMS-B-8DI-4M12

Version
Module E/S actif
Version module E/S
Entrées numériques
Raccord E/S
4
Forme du bus
Forme B
Remarque
M8x1, M12x1
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Indice de protection
IP65
Raccordement de signal
Prise femelle
Raccordement de signal
M12
Raccordement de signal
à 5 pôles
Raccordement de signal
Codage A
Poids
0.47 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide

Documentation et schémas