Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P570ABED1011A00

AVENTICS™ coupleurs de bus, série XVES P570ABED1011A00

326,00 €
QTÉ :

Product Description

Les séries AVENTICS XV03 forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes. La variante XV-Compact offre un large éventail de fonctions et d’évaluations de vannes ainsi que la connectivité électrique appropriée pour répondre à la demande générale dans l’automatisation des usines ainsi que dans d’autres secteurs. Grâce à l’adoption simple de D-SUB et de borniers jusqu’à IO-Link et aux multiples protocoles de bus de terrain de la série XVES, toutes les exigences en matière de contrôle distribué sont également disponibles. Grâce au configurateur en ligne unique, il est facile de définir la configuration de la plaque de base ainsi que l’ensemble du système de vannes, y compris les accessoires.

Version
Coupleur de bus
Protocole bus
EtherNet/IP
Raccord E/S
48 sorties
Connecteur d’alimentation en tension IN , Type
Connecteur (mâle)
Connecteur d’alimentation en tension IN , Taille du filetage
M12x1
Connecteur d’alimentation en tension IN, Nombre de pôles
À 4 pôles
Connecteur d’alimentation en tension IN, Codage
Codage A
Certificats
Déclaration de conformité CE, RoHS
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.
48
Nombre de positions de distributeurs max.
24
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-25 % / +25 %
Courant absorbé par les équipements électroniques
0.2 A
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
-10 % / +10 %
Somme des intensités pour distributeurs
3 A
Indice de protection
IP65
Tension logique / actuateur
à séparation galvanique
Suppression des impulsions parasites selon la norme
EN 61000-6-3
Anti-parasitage selon la norme
EN 61000-6-2
Raccordement de communication , Type
Prise femelle
Raccordement de communication 1, Taille du filetage
M12x1
Raccordement de communication 1, Nombre de pôles
À 4 pôles

Caractéristiques

  • Optimisation du débit en fonction de la taille
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Large connectivité par l’intermédiaire d’une bande termique, d’une connexion multipôle ou d’un bus de terrain
  • Plusieurs directions de raccordement pneumatique : latérale, inférieure et supérieure
  • Faible consommation d’énergie
  • Large gamme d’accessoires tels que modules d’arrêt, d’alimentation, de vitesse et régulateurs
  • Serveur Web et diagnostic
  • Disponibilité mondiale et fils universels pour supporter les demandes régionales
  • Embase robuste en aluminium et prête à être montée en armoire

Documentation et schémas