Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-L11BA452OG00030

AVENTICS™ L11BA452OG00030

184,50 €
QTÉ :

Product Description

L1 SEREIES SOLENOID VALVE

Activation
électrique
Débit nominal Qn
985 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Entrée raccord d'air comprimé
G 1/8
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/8
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CA à 50 Hz
115 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Tension de service CA à 60 Hz
120 V
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme B ( 11mm )
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 3 pôles
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir (Spool & Sleeve)
Elément de commande
Monostable
Principe d'étanchéité
à étanchéité métallique
Pilote
Interne
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de pilotage mini
1 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-23 °C
Température min. du fluide
-23 °C, 46 °C
Fluide
Air comprimé

Caractéristiques

  • Performances hautement répétables et fiables dans les environnements difficiles
  • Construction robuste qui assure une performance de cycle de vie de haut niveau
  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Optimisation du nombre de cycles de la machine grâce à des contrôles de la vitesse

Documentation et schémas