Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8941054064

AVENTICS™ Connecteur terminal de données, Série CON-RD 8941054064

56,33 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MS-M12B-4-END-PROFIBUS

Type de construction
Connecteur rond
Protocole
PROFIBUS DP
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Indice de protection
IP67
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage B
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Poids
0.013 kg
Matériau boîtiers
Élastomère thermoplastique

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas