Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5727505280

AVENTICS™ Distributeur 5/4, Série 740 5727505280

419,89 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V740-5/4CC-DI06-230AC-07

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en polymère
  • Conviennent à toutes les qualités d’air
  • Pour une répétabilité constamment élevée
  • Assemblage sur embase et en bloc possible
  • Versions également disponibles avec bobines UL et ATEX
Commande
électrique
Remarque
Position de commutation 4 (bobines a et b = actionnées), En option en ATEX
Principe de commutation
5/4, centre fermé
Fonction du distributeur
Centre fermé
Commande manuelle
Sans crantage
Pilote
Interne
Débit nominal Qn
700 l/min
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
230 V AC
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
EN 175301-803, forme A
Raccord électrique normé
EN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Index de compatibilité
14
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
20 ms
Temps de déconnexion typ.
54 ms
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.541 kg
Matériau boîtiers
Polyoxyméthylène

Documentation et schémas