AVENTICS-3375000250

AVENTICS™ Série DDL 3375000250

603,17 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

Caractéristiques

  • Systèmes de bus de terrain distribués
  • Changez facilement de protocoles bus de terrain en ne modifiant que le nœud du bus de terrain
  • Commandes de systèmes de vannes série LP, HF, régulateurs de pression électropneumatiques, modules d’E/S possibles
  • Diagnostic de canal pour une analyse rapide des défaillances
  • Câble hybride avec alimentation intégrée pour une installation facile et rapide
Version
Coupleur de bus Stand Alone
Protocole bus
PROFIBUS DP
Raccordement électrique type
Connecteur (mâle)
Raccordement électrique, taille
M12x1
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique, codage
Codage A
Certificats
ATEX
ATEX
ATEX
Forme du bus
Forme S
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Tension de service des équipements électroniques
24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique
-20% / +20%
Tension de service pour actionneurs
24 V CC
Tolérance de tension actionneurs
0% / +10%
Somme des intensités pour actionneurs
3 A
Indice de protection
IP65
Transfert de données bit
128 octets
Longueur maxi de ligne
40 m
Nombre max. de participants DDL
14
Nombre d'entrées
1
Nombre de sorties
1
Raccordement de signal
Prise femelle
Raccordement de signal
M12
Raccordement de signal
à 5 pôles

Documentation et schémas