Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2732060000

AVENTICS™ Ventouse plate, Série SGN 2732060000

12,53 €
QTÉ :

Product Description

SGN-6,0-NBR-M005-EX

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
M5
Diamètre extérieur
6.3 mm
Force de maintien
1.5 N
Volumes
0.017 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
5 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
55 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.002 kg

Documentation et schémas