Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1021100000

AVENTICS™ Vérin à membrane, Série 102 1021100000

382,08 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MEMBRANZYLINDER 80Q, 40H DA M12X1,25

Ø du piston
80 mm
Course
40 mm
Orifices
G 1/4
Principe de fonctionnement
À double effet
Pression
8 bar
Force du piston entrante
2880 N
Force du piston sortante
3000 N
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
70 °C
Pression de service min.
2 bar
Pression de service maxi
8 bar
Filetage de la tige de piston
M12x1,25
Poids
2.6 kg
Fluide
Air comprimé
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
70 °C
Taille de particule max.
50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Tige de piston
Acier, chromé
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau couvercle avant
Acier, chromé
Tube du vérin
Acier, chromé

Caractéristiques

  • Ø 60 mm ... 250 mm
  • Double effet et simple effet, rétracté sans pression

Documentation et schémas