Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820061796

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série TC08 0820061796

224,18 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

TC08-5/3CC-DO-024DC-E-M8X1_4P-VTS

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
700 l/min
Principe de commutation
5/3
Version
Centre fermé
Sortie raccord d'air comprimé
G 1/8
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Commande manuelle
À crantage
Raccordement électrique type
Connecteur
Raccordement électrique, taille
M8
Raccordement électrique, Nombre de pôles
À 4 pôles
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Largeur du distributeur pilote
15 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase, Raccordement direct
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Pression de pilotage mini
3 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C

Documentation et schémas