Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820055201

AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série HF03-LG 0820055201

171,85 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

HF03 - 3/2OO - 024DC

Commande
électrique
Principe de commutation
2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort
Fonction du distributeur
NO/NO
Commande manuelle
À crantage
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
850 l/min
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service↩des équipements
24 V CC
Tolérance de tension CC
-15% / +20%
Indice de protection avec raccord
IP65
Protection contre inversion de polarités
Protection contre les inversions de polarité
Principe d'étanchéité
16 mm, à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
0.35 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
20 ms
Temps de déconnexion typ.
25 ms
Certificats
UR (Underwriters Laboratories) ‒ distributeur pilote uniquement
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.082 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre

Caractéristiques

  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 850 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux plaques de base et aux plaques d’extrémité en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Les raccords sont intégrés et tous les raccordements sont orientés dans une seule direction

Documentation et schémas