AVENTICS-P-RG1

Régulateurs de pression à commande manuelle AVENTICS™ série RG1

Product Description

La série AVENTICS RG1 se compose d’un régulateur de pression à piston pour montage sur panneau

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
AVENTICS™ Série RG1 R412010705
Raccordement d’entrée d’air comprimé
M5
Raccordement de sortie d’air comprimé
M5
Pression de service maximale
10 bar
Industrie
Industriel
disponibilité
7 Day
Raccordement d’entrée d’air comprimé
Raccordement de sortie d’air comprimé
Pression de service maximale
Industrie
disponibilité
M5
M5
10 bar
Industriel
7 Day
QuickShip
111,20 €

Caractéristiques

  • Qn max. 70 l/min
  • Largeur : 17 mm
  • Pression de service min./max. 0 ... 10 bar 

Documentation et schémas