Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ série PVP1

Product Description

Ces microélectrodistributeurs pilotes de 8 mm légers, compacts, de faible puissance et à haut débit sont de type cartouche enfichable. Les modèles de série PVP1 peuvent être utilisés dans les applications où des solutions très compactes sont requises, ainsi que des performances supérieures pour commander les actionneurs sur des appareils de très petite taille. De plus, cette série est adaptée à l'équipement portatif.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Qn max. = 11-14 l/min
  • Distributeur à clapet 3/2 NC
  • Ø 8,2 mm
  • Pression de fonctionnement : 3-8 bar
  • 24 V CC
  • Pression de service : 3-8 bar

Documentation et schémas