Le modèle AVENTICS série PE5 est un capteur de pression électronique qui allie la précision et la polyvalence à une utilisation très intuitive.
Recommandé |
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
x2 PNP, NPN, pousser-tirer
|
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
PNP, NPN, pousser-tirer
0 à 10 Vcc 4 ... 20 mA |
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Type d’accessoire
|
Sensors
|
Signal de sortie
|
PNP, NPN, pousser-tirer
0 à 10 Vcc 4 ... 20 mA |
Indice de protection
|
IP67 avec raccords assemblés
|
Tension d’alimentation CC maxi.
|
30 V DC
|
disponibilité
|
Same Day
|
Recommandé |
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
|
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
|
Option de câble
|
with cable
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Nombre de pôles 2
|
|
Type de raccordement électrique 2
|
Extrémités de câble ouvertes
|
disponibilité
|
Same Day
|
Broschüre: Air Supply Management | AVENTICS
Broschüre: Angewandte Lösungen für die digitale Transformation | AVENTICS
Broschüre: Greifer- und Vakuumtechnik | AVENTICS
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Applied Solutions for Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Smart Pneumatics | AVENTICS
Flyer: Dust Collector and Monitoring Solutions | Emerson - APAC
Flyer: Emerson Roadshow | ASCO - AVENTICS
Flyer: Multi-Media Monitoring Solutions | Discrete Automation
Folleto : Pinzas - Y Tecnología Vacio | AVENTICS
Folleto : Tratamiento del Aire | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Soluciones aplicadas para la Transformación Digital | AVENTICS
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Manostat, Série PE5 | AVENTICS
Brochure : Préparation de l'air | AVENTICS
Brochure: Smart Pneumatics | AVENTICS
Brochure: Solutions appliquées pour la transformation digitale | AVENTICS
Flyer : Roadshow Emerson| ASCO - AVENTICS
Flyer: Solutions de contrôle Multi-Media | Discrete Automation
Brochure: Air Supply Management | AVENTICS
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Soluzioni Applicate per la Digital Transformation | AVENTICS
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Flyer: Soluzioni di Monitoraggio Multi-Media | Discrete Automation
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.