La série EV03 d’AVENTICS est parfaite pour les applications nécessitant des ajustements de pression peu fréquents. Elle fonctionne selon le principe de la régulation indirecte avec des distributeurs pilotes. En cas de perte d’alimentation et donc de défaut de la régulation électrique, la régulation de pression mécanique est maintenue par la pression dans les volumes pilotes même si l’air s’échappe du distributeur principal. La série EV03 est optimale pour des conditions statiques avec des modifications seulement occasionnelles des valeurs de consigne. Une caractéristique clé de cette série est sa consommation d’énergie extrêmement faible. Elle peut être montée sur des îlots de distribution AV03 ou AV05 pour minimiser les exigences de câblage, de plomberie et d’espace.
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression
|
Type d’indicateur
|
Affichage à cristaux liquides
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
Echappement de pression
|
Type d’indicateur
|
LED
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression
|
Type d’indicateur
|
Affichage à cristaux liquides
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression
|
Type d’indicateur
|
LED
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression
|
Type d’indicateur
|
LED
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression, sortie 10 V constante pour l’alimentation d’un potentiomètre de valeur de consigne.
|
Type d’indicateur
|
LED
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Commande d’actionnement
|
analogue
|
Fonction E/P
|
A maintien de pression
|
Type d’indicateur
|
LED
|
Configuration des vannes
|
Distributeur de base avec embase
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
UL (Underwriters Laboratories)
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
Same Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
|
disponibilité
|
7 Day
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
|
Nombre de pôles 2
|
|
Sortie de câble n° 1
|
Coudé
|
Certifications
|
|
Raccordement électrique
|
M12x1
|
disponibilité
|
Same Day
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.