AVENTICS-P-437

Vérins à tirants AVENTICS™ série 437

Product Description

Les vérins pneumatiques double effet à tirants AVENTICS série 437 sont conformes aux normes CNOMO. Équipés d’un amortissement pneumatique, ils conviennent aux applications de la mise en cartons, de l’industrie automobile, de l’emballage, de l’emboutissage et de l’estampage de métaux et de la fabrication de pneus.

Fonction
Double effet, simple tige
Matériau du corps
Alliage léger
Alésage
25 mm, 32 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm, 40 mm, 125 mm, 160 mm, 200 mm
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Course
1 000 mm maxi

Caractéristiques

  • Large gamme de fixations et de capteurs
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position
  • Permet de gérer l’air lubrifié et l’air non lubrifié
  • Plage de température ambiante de -10 °C à 70 °C

Documentation et schémas