Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-2035

Îlot de distribution AVENTICS&trade, série 2035

Product Description

La série 2035 AVENTICS est une gamme d’îlots de distribution pneumatique modulaires. Leur fonctionnalité enfichable élimine les câblages internes et facilite la configuration. La série 2035 est très économe en énergie. Elle prend en charge les protocoles de bus/interface électronique tels que DeviceNet, Allen-Bradley, modules d’E/S déportés et Profibus. Elle est adaptée aux applications automobiles, de fabrication de pneus et d’estampage de métaux.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP ; NPTF
Fonction
4 voies – 5/2 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert à la pression
Débit
Jusqu'à 3,5 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP40
Environnement d’exploitation
Zones dangereuses ; intérieur
Produit
Air, gaz neutre ; vide

Caractéristiques

  • Prise en charge électronique bus de terrain et E/S, compatible avec l’électronique G3 AVENTICS pour une intégration facile au réseau
  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycles de la machine grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Consommation d’énergie de 2,5 W dans les applications CC
  • Conçu en conformité avec la norme NEMA 4/IP65 pour une utilisation dans les environnements difficiles

Documentation et schémas