Fisher-P-Whisper Trim III

Cage Fisher™ Whisper Trim™ III

Product Description

La cage Whisper Trim III assure une atténuation efficace du bruit aérodynamique dans les applications de vapeur ou gazeuses où s'opèrent d'importantes pertes de charge. L'utilisation d'une cage Whisper Trim III avec un corps de vanne de taille adéquate permet de réduire sensiblement le niveau de bruit de l'application de régulation. Le bruit aérodynamique est généré par les turbulences créées au niveau du flux de vapeur ou gaz, lors du passage du fluide dans une vanne de régulation.

Service critique
Atténuation du bruit
Caractéristiques de débit
Linéaire
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • L'utilisation d'une cage Whisper Trim III dans une vanne de taille adéquate permet une réduction du bruit allant jusqu'à 30 dBA par rapport à l'utilisation de la même vanne avec des éléments internes classiques. Cette réduction correspond à la réduction du niveau de bruit constatée en s'éloignant de 94 m (308 pieds) de la source du bruit.
  • Les cages Whisper Trim III offrent une excellente réduction du bruit et une capacité haut débit, tout en conservant les capacités de régulation et la durabilité éprouvées des éléments internes de vanne Fisher classiques. Résultat : des performances globales optimales avec un investissement minimal.
  • Les éléments internes à remplacement rapide permettent d'inspecter rapidement et facilement la cage sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation. La cage Whisper Trim III est interchangeable avec les éléments internes pour vanne de régulation habituels.
  • Par défaut, les matériaux de construction sont durcis, ce qui assure une résistance exceptionnelle à l'usure.

Documentation et schémas