Fisher-P-Micro-Flat

Éléments internes anti-cavitation Fisher™ Micro-Flat

Product Description

Les éléments internes anti-cavitation Fisher Micro-Flat sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter, dans le cadre d'applications à faible débit. La conception des éléments internes n'élimine pas la cavitation mais la contrôle pour réduire les dommages.

Certifications
Compatible SIL, ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation, faible débit
Caractéristiques de débit
Linéaire, ouverture rapide
Matériau
Acier au carbone, inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, fileté, emboîtement soudé
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Conçus pour contrôler la cavitation.
  • Pour les applications à faibles débits.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d'étranglement pour protéger les surfaces d'appui de l'usure due à l'étranglement.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.
  • Un revêtement remplaçable pour l'orifice de sortie de la vanne protège le corps de vanne des dommages dus à la cavitation.