Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-CAV III Micro-Flat

Éléments internes Fisher™ CAV III Micro-Flat

Product Description

Les éléments internes Fisher CAV III Micro-Flat sont conçus pour les fluides propres pouvant caviter, dans le cadre d'applications à très faibles débits avec des pertes de charge jusqu'à 241 bars. Ils combinent les avantages de deux produits : le contrôle de cavitation des éléments internes Cavitrol III et les capacités de faible débit des éléments internes Micro-Flat.

Certifications
Compatible SIL, ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation, faible débit
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, fileté, emboîtement soudé
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Pour les applications à très faibles débits.
  • Limite de perte de charge de 241 bar.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.