Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tartarini-P-Dosaodor-D

Système d'injection d'agent odorant Tartarini™ type Dosaodor-D

Product Description

Le type Dosaodor-D est un système d’injection d’odorant informatisé pour le gaz naturel. Il utilise une technologie d’injecteur à solénoïde qui élimine le besoin de pompes à pistons. Les injecteurs à solénoïde permettent le maintien d’une injection précise d’odorant sur toute la gamme du système, approchant une marge de réglage effective infinie. Le Dosaodor-D est conforme à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et est classé Catégorie II

Matériau de fabrication
Plaque en acier de 10/10 mm
Finition
Revêtement en poudre d’époxy gris RAL 7032
Porte
Verrouillable avec fenêtre
Installation
Montage sur paroi
Poids
22 kg/49 lb (configuration de complexité moyenne)
Options d'alimentation
12 Vcc +/-15 %
115 Vca 60 Hz
230 Vca 50 Hz
Interférence électro-magnétique
Conforme à la norme 89/336/CE
Humidité
10 % à 90 %, sans condensation

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Odorisation homogène, proportionnelle à toute la gamme de débit de gaz
  • Réduction sensible de la maintenance
  • Éventail d’options redondantes pour l’odorisation
  • Logiciel à configuration simple à utiliser
  • Étalonnage automatique en cours de fonctionnement
  • Plate-forme matérielle standard et évolutive