Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Penberthy-P-P001132

Penberthy Series 500 and 700 Flat Glass Gagecocks

Product Description

Offset pattern gagecocks that provide a 90° connection to the process vessel and isolate the gage chamber from the liquid content of the vessel

Caractéristiques

  • Offset pattern allows easy cleaning
  • Outside screw and yoke design isolates the stem thread from the liquid
  • Solid shank vessel connection
  • Union, rigid or stuffing box gauge connections
  • Ball check shut-off prevents loss of process fluid in the event of an accidental breakage of the gauge glass
  • Threaded renewable seat
  • Backseating stem
  • Can be supplied to meet ASME requirements

Documentation et schémas