Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-corrosion-probes

Sondes à résistance de polarisation linéaire récupérables (LPR) Roxar™

Product Description

La sonde à résistance de polarisation linéaire (LPR) Roxar est un instrument précis et fiable qui mesure les taux de corrosion en temps réel dans les systèmes d’eau. Le calcul du taux de corrosion est basé sur la mesure de la réponse actuelle à une faible polarisation (10 à 20 mV) au potentiel de corrosion d’une électrode en acier. La réponse instantanée permet également à la sonde LPR de détecter rapidement toute pénétration d’oxygène dans les systèmes considérés comme étant exempts d’oxygène, tels que les systèmes d’injection d’eau, pour assurer le maintien de l’intégrité des pipelines et des équipements. La sonde LPR récupérable Roxar peut être utilisée dans les systèmes de raccords d’accès hydrauliques et mécaniques.

Documentation et schémas