Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Asco-P-RCS

Système de contrôle-commande redondant ASCO™ série RCS

Product Description

Le système de contrôle-commande redondant ASCO série RCS est le seul système à électrovanne pilote sans aucun point de défaillance susceptible d’entraîner une fermeture indésirable de la vanne de process. Il peut être utilisé dans les applications SIL 3 et permet de réduire considérablement la fréquence des déclenchements intempestifs. La série RCS d’ASCO offre un niveau supérieur de sécurité et de fiabilité du process grâce à son architecture redondante tolérant les anomalies, à sa couverture de diagnostic large et à ses tests automatiques. Elle est disponible dans un grand nombre de modèles qui permettent d’effectuer des diagnostics sur des vannes grâce à des tests automatisés de course partielle. Le nombre de modèles disponibles et la fiabilité de la série RCS d’ASCO offrent un large choix aux clients en termes de solutions d’actionnement et de diagnostic pour les vannes de process.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Matériau du corps
Aluminium, plastiques techniques, acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre
Type d’orifice
NPTF
Fonction
Double 3 voies 2 X normalement fermé, double 3 voies 2 X normalement ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv
Tension
110 c.a., 120 c.a., 230 c.a., 12 c.c., 24 c.c., 48 c.c., 120 c.c.
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur
Environnement d’exploitation
Dangereux
Normes/réglementations
CEI 60529 (Indice de protection), ATEX, ISO, IP65

Caractéristiques

  • Le système de bypass à clé permet une maintenance en ligne sans interruption du process.
  • Niveau de sécurité élevé
  • Pas de déclenchement intempestif
  • Structure en acier inoxydable en option

Documentation et schémas