Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-P210

Electrovannes ASCO™ série P210

Product Description

La série P210 d’ASCO est constituée d'électrovannes à deux voies conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Les variations de la pression d’air de commande n’affectent pas le fonctionnement des électrovannes. La série P210 d’ASCO peut être utilisée avec de l’air, des gaz neutres, de l’eau et du fuel léger dans de nombreuses applications dans le cadre d’opérations générales et des biotechnologies.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/2" ; 3/8" ; 3/4" ; 1" ; 1 1/4" ; 2
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 Normalement fermé ; 2/2 Normalement ouvert
Débit
De 6,0 Cv à 14,0 Cv, de 2,0 Cv à 6,0 Cv, de 1,0 Cv à 2,0 Cv, de 0,5 Cv à 1,0 Cv, plus de 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d'utilisation
Vide jusqu'à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Modèles normalement ouverts ou normalement fermés avec un corps en laiton et un siège en NBR
  • Élément d’étanchéité unique qui isole la pression d’air de commande du fluide de la canalisation principale
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Versions disponibles pour service sur oxygène
  • Produit proposé avec des diamètres de raccordement allant de 9,5 à 50,8 mm

Documentation et schémas