Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-F262

Vannes à commande électropneumatique ASCO™ série F262

Product Description

Les vannes ASCO série F262 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Elles sont adaptées à un fonctionnement avec une pression d’air d’instrumentation de 0,2 à 2,0 bar (3–30 psi). Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide de la canalisation principale. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes. Elles sont idéales pour les applications telles que la mise en bouteille.

Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
Pilotage de vannes
Pneumatique – Pilotage par l’air
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/4 po
Matériau du corps
Laiton
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Normalement ouverte ou normalement fermée
  • Prévue pour un diamètre de raccordement de 1/4 pouce
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C (200 °F)
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Corps en laiton robuste avec sièges en laiton et nitrile (NBR)

Documentation et schémas