- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Électrovannes
- Électrovannes normalement ouvertes
Électrovannes normalement ouvertes
Une électrovanne normalement ouverte peut contrôler le débit de liquides, d’air ou d’autres gaz. Lorsqu’elle n’est pas activée, la vanne reste ouverte. Lorsqu’elle reçoit de l’énergie, un piston dans la vanne normalement ouverte est activé et se ferme jusqu’à l’ouverture de la vanne, jusqu’à ce que le débit s’arrête. Les électrovannes normalement ouvertes peuvent servir de dispositifs de sécurité et contribuer à réguler la pression du système. Elles sont utilisées pour contrôler l’air dans les systèmes CVC et la pression de l’eau dans les systèmes de plomberie, entre autres applications courantes.
Électrovannes normalement ouvertes