Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-RB

Vannes miniatures ASCO™ série RB

Product Description

La série RB d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz neutres. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 500 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les fabricants d’équipements. Les applications typiques de la série RB comprennent : les dispositifs de thérapie respiratoire, les équipements pour la surveillance des patients, la thérapie par compression (DVT) et la phamaco-distribution robotisée.

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
:
67,30 €
47,40 €
50,30 €
Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton nickelé ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte ; oxygène
Diamètre de raccordement
10-32" ; 1/8"
Type d’orifice
Raccord rapide ; UNF
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé ; 3 voies - 3/2 normalement fermé
Débit
Inférieur à 0,05 Cv ; de 0,05 à 0,1 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP40

Caractéristiques

  • Construction hautement personnalisable adaptée à l’air sec, l’air lubrifié, le vide, les gaz secs non corrosifs, non toxiques et ininflammables
  • Conforme à toutes les directives CE applicables ainsi qu’à la directive RoHS pour les environnements exempts de plomb
  • Temps de réponse inférieur à 0,010 seconde
  • Circuit imprimé montable

Documentation et schémas