Le système de contrôle-commande redondant ASCO série RCS est le seul système à électrovanne pilote sans aucun point de défaillance susceptible d’entraîner une fermeture indésirable de la vanne de process. Il peut être utilisé dans les applications SIL 3 et permet de réduire considérablement la fréquence des déclenchements intempestifs. La série RCS d’ASCO offre un niveau supérieur de sécurité et de fiabilité du process grâce à son architecture redondante tolérant les anomalies, à sa couverture de diagnostic large et à ses tests automatiques. Elle est disponible dans un grand nombre de modèles qui permettent d’effectuer des diagnostics sur des vannes grâce à des tests automatisés de course partielle. Le nombre de modèles disponibles et la fiabilité de la série RCS d’ASCO offrent un large choix aux clients en termes de solutions d’actionnement et de diagnostic pour les vannes de process.