L’onduleur sur rail DIN de la série A SDU AC combine une conception compacte à la pointe du secteur et une plage de température de fonctionnement étendue, des communications améliorées et des options d’installation uniques. Le SDU série A fournit une protection économique contre les impulsions et les interruptions d’alimentation néfastes. Ces unités sont dotées de terminaisons à vis faciles à câbler pour des appareils critiques nécessitant des batteries de secours, comme des système de contrôle-commande informatiques.
Recommandé |
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Stock
|
disponibilité
|
|
Certifications
|
cRUus
CE |
Hertz
|
50 or 60 Hz
|
Plage de tension d’entrée
|
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
|
Type d’élément
|
Made to Order
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.