Vérins guidés
Les vérins guidés et les glissières guidées pneumatiques sont essentiels dans de nombreuses applications où l'actionneur doit offrir une grande stabilité et une action précise. Ils permettent de guider les matériaux jusqu'à une position précise et sont devenus une norme dans des domaines où un contrôle précis de la manipulation est essentiel, tels que les équipements de diagnostic, l'industrie automobile, l'embouteillage et les biocarburants. Choisissez parmi la gamme de vérins à air guidés AVENTICS des produits adaptés aux espaces restreints, aux charges élevées, aux configurations de montage variées et aux options d'alimentation en air, offrant une précision et une poussée élevées.
Vérins guidés