Asco-P-S105

Électrovannes à pincement ASCO™ série S105

Product Description

Les électrovannes à pincement ASCO série S105 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau du tube, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour contrôler un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Matériau du corps
Aluminium anodisé
Actionneur de vanne
Solénoïde – Action directe ?
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Système à pincement
Polyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internes
Acier inoxydable
Tube
Laiton nickelé chimiquement (Ni-P)

Caractéristiques

  • Électrovanne à pincement, adapté à la coupure d'un fluide sans provoquer d’écoulements turbulents ni d’espaces morts.
  • Débit élevé dans les mêmes conditions de diamètre interne de différentes électrovannes ; le système autorise un écoulement traversant bidirectionnel.
  • Les électrovannes sont adaptées aux tubes en SILICONE souple ou en d’autres matériaux d’élasticité et de dureté similaires (50 degrés Shore A).
  • Modèle silencieux.
  • La tube est le seul élément en contact avec le fluide.
  • Les tubes flexibles ne sont pas inclus.

Documentation et schémas