Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-240

Électrovannes pour vapeur et eau chaude série 240 ASCO&trade

Product Description

La série 240 ASCO est une gamme d’électrovannes à commande pilote 2 voies normalement fermées, conçues pour surmonter les défis liés aux fluides à haute température tels que la vapeur et l’eau chaude. Disponibles en différentes versions CA, avec corps en laiton, ces électrovannes sont adaptées aux applications de cuisines commerciales, de laveries et d’équipement de chauffage.

Actionneur de vanne
Solénoïde ; solénoïde – action directe
Matériau du corps
Laiton
Produit
Eau chaude ; vapeur
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/4 po ; 3/8 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 24 V CA ; 120 V CA ; 220 V CA ; 12 V CC ; 24 V CC ; 115 V CA ; 208 V CA ; 480 V CA | 50 ; 50/60 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; UL

Caractéristiques

  • Les sièges en acier inoxydable allongent la durée de vie
  • La conception compacte permet un gain de place dans les produits des fabricants
  • Les bobines à raccordement DIN sont de série
  • Conforme à toutes les directives CE applicables

Documentation et schémas