AVENTICS-P-EPS mini gantry s

EPS mini gantry s AVENTICS™

Product Description

Découvrez la série EPS Mini Gantry s d’AVENTICS, une solution compacte, mais puissante pour une automatisation précise et efficace des portiques. Ce système s’intègre parfaitement à votre ligne de production, offrant ainsi des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour une large gamme d’applications. La série EPS Mini Gantry s d’AVENTICS intègre des technologies avancées et des matériaux résistants, garantissant ainsi des performances constantes et fiables dans un format peu encombrant. Grâce à ses commandes faciles à utiliser et à ses fonctions intelligentes, ce système de portique garantit un fonctionnement fluide et des mouvements précis même dans des espaces restreints. Améliorez vos capacités d’automatisation grâce à la série EPS Mini Gantry s d’AVENTICS, le choix idéal pour atteindre une efficacité et une productivité optimales dans les environnements industriels restreints.

Caractéristiques

  • Rampe latérale allant jusqu’à 640 mm de course
  • Idéal pour les tâches de palettisation avec une masse faible
  • Peu encombrant

Documentation et schémas