AVENTICS-P-Pneumatic weight compensator

Compensateur de poids pneumatique AVENTICS™

Product Description

Le compensateur de poids pneumatique AVENTICS assure un équilibrage précis du poids dans les systèmes pneumatiques. Cet appareil innovant offre une intégration transparente et des performances exceptionnelles, pour un fonctionnement et une efficacité optimaux. Doté d’une technologie pneumatique avancée, il permet une compensation précise et fiable du poids, ce qui améliore la précision et la régularité de vos applications. Sa conception compacte et sa facilité d’installation en font la solution idéale pour une large gamme d’environnements industriels. Qu’il soit déployé dans des applications de levage automatisées, des systèmes de convoyeur ou des chaînes de montage, le compensateur de poids pneumatique AVENTICS offre une polyvalence et une fiabilité inégalées.

Caractéristiques

  • Pour les courses supérieures à 300 mm
  • Pour une masse mobile pouvant atteindre 20 kg
  • Léger et compact

Documentation et schémas