Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu’un système d’étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
50 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
100 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
150 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
200 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
300 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
400 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
1.5 mm
|
disponibilité
|
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
50 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
3 mm
|
disponibilité
|
Same Day
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
100 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
3 mm
|
disponibilité
|
Same Day
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
150 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
3 mm
|
disponibilité
|
Same Day
|
Diamètre d’alésage
|
32 mm
|
Longueur de course
|
200 mm
|
Filetage de tige de piston
|
M10 x 1,25
|
Sonde à vis
|
3 mm
|
disponibilité
|
Same Day
|