Asco-P-345

Électrovannes série 345 ASCO™

Product Description

La série 345 ASCO est une gamme économique de vannes à 4 voies à usage général, conçues pour les applications à faible débit. Elles sont couramment utilisées dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les systèmes de biocarburants et de chauffage, et les raffineries.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv, de 0,04 à 0,2 Kv
Tension
Plage de tension de 100 à 240 V CA, plage de tension de 12 à 24 V CC, charge de batterie 125 V CC, 110 V CC, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 24 V CA, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC, charge de batterie 250 V CC | 50, 50/60, 60
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 2, CSA, SIL, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Electrovannes compactes pour applications de service général à faible débit
  • Disponible en constructions de sécurité intrinsèque, à plage de tension et à longue durée de vie
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Corps en laiton et en acier inoxydable disponibles pour un large éventail d’applications

Documentation et schémas