Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

Connecteurs de vannes avec câble AVENTICS™ série CON-VP

Product Description

La série CON-VP d’AVENTICS avec câble offre des connecteurs de vannes avec des câbles de différentes longueurs, utilisés pour raccorder diverses séries de vanne et de capteurs. La série couvre les types de connecteurs de forme A, B, B suivant standard de l’industrie, C et C suivant standard de l’industrie, conformes aux normes EN 175301-803 (forme A), ISO 6952 (forme B) et ISO 15217 (forme C)

Produits

Search
1-10 résultats sur 28 pour Produits
:
24,94 €
29,84 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme B, Cartouche de douille à 0° 1834484152
Longueur de câble
3 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme B
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
3 m
2+E
Forme B
Industriel
Same Day
QuickShip
29,80 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Cartouche de douille à 180° 1834484153
Longueur de câble
3 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme B
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
3 m
2+E
Forme B
Industriel
Same Day
QuickShip
29,80 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Forme B, Cartouche de douille à 0° 1834484154
Longueur de câble
5 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme B
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
5 m
2+E
Forme B
Industriel
Same Day
QuickShip
33,31 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, Cartouche de douille à 180° 1834484155
Longueur de câble
5 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme B
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
5 m
2+E
Forme B
Industriel
Same Day
QuickShip
33,31 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Longueur de câble
3 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme A
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
3 m
2+E
Forme A
Industriel
Same Day
QuickShip
28,14 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Longueur de câble
3 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme A
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
3 m
2+E
Forme A
Industriel
Same Day
QuickShip
29,80 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Longueur de câble
5 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme A
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
5 m
2+E
Forme A
Industriel
Same Day
QuickShip
33,31 €
AVENTICS™ Connecteur de distributeur avec câble série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Longueur de câble
3 m
Contacts
2+E
Raccordement électrique
Forme A
Industrie
Industriel
disponibilité
Same Day
Longueur de câble
Contacts
Raccordement électrique
Industrie
disponibilité
3 m
2+E
Forme A
Industriel
Same Day
QuickShip
41,55 €

Caractéristiques

  • Connecteur de vannes avec câble de connexion
  • Forme A EN 175301-803
  • Forme B ISO 6952 et B suivant standard de l’industrie
  • Forme C ISO 15217 et C suivant standard de l’industrie
  • Avec/sans protection de circuit/LED

Documentation et schémas