Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-015

Électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO™ série 015

Product Description

Les électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO série 015 sont conçues pour empêcher les démarrages intempestifs de vanne. Il existe des versions à déclenchement électrique (déclenchement sous tension) ou sans déclencheur de tension (déclenchement hors tension). Ces électrovannes sont idéales pour le contrôle de processus critiques dans les applications de raffinage et de l’industrie chimique.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Verrouillage
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air ; gaz inerte ; fuel léger ; vapeur ; eau
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
24 V CA ; 20 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur
Normes/réglementations
CSA ; type 3 ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Tête magnétique standard : RedHat II étanche, types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X
  • En option : modèles antidéflagrants et étanches, types 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9
  • Plage de température ambiante nominale : 32 à 125 ° F (CA); 32 à 104 ° F (CC)

Documentation et schémas