Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-377

Électrovanne série 377 ASCO™

Product Description

La série 377 ASCO est une gamme d’électrovannes de combustion ultra-fiables pour combustibles légers et lourds. Leur fonctionnement à 3 voies permet une diversion de l’écoulement d’un brûleur de combustible commercial ou industriel vers un système de recirculation, puis vers un réservoir de combustible.

Pilotage de vannes
Levier
Matériau du corps
Laiton
Produit
Fuels légers et lourds
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé
Débit
De 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 115 V CA, 120 V CA, 208 V CA, 230 V CA, 220 V CA, 440 V CA | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, type 3, type 3R, UL

Caractéristiques

  • Boîtier à usage général avec construction en laiton pour plus de durabilité et une longue durée de vie
  • Prise en charge des combustibles légers et lourds jusqu’à 1 500 SSU
  • Aucune pression différentielle
  • Classée pour une pression maximale de 100 psi
  • Classifications de sécurité UL/FM/CSA

Documentation et schémas