Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Bettis-G Series Pneumatic

Actionneur de vanne pneumatique Scotch Yoke Bettis série G

Product Description

Un actionneur unique et fiable pour les vannes à boule, papillon ou à clapet ainsi que pour les volets d'aération, les registres et les autres mécanismes de rotation à 90 degrés. Adapté aux applications SIL exigeantes

Caractéristiques

  • Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
  • Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
  • L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui éliminant son déclenchement accidentel et garantit une installation un retrait en toute sécurité
  • Conforme à la norme PED 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
  • Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée, et offre une protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
  • Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
  • Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
  • Adapté aux applications SIL exigeantes
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Scotch Yoke, pneumatique
Actionnement
Rappel par ressort, double effet
Certifications
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, directive Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Déclaration RoHS
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration, autres appareils quart-de-tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort plus de 3 000 000 lbs-in (339 000 Nm), double effet 12 581 - 6 000 000 lbs-in (1 420 - 678 000 Nm)
Pression de service
Pneumatique 40-220 psi (3-14 bars), hydraulique jusqu'à 5 000 psi (345 bars)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documentation et schémas