Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-RTS FQ

Actionneur de vanne électrique quart de tour à sûreté intégrée Bettis RTS FQ

Product Description

Un actionneur quart de tour intelligent non intrusif à sécurité intégrée pour fonctionnement en mode MARCHE/ARRÊT et de modulation dans les applications à sécurité intégrée. La conception robuste et compacte à rappel par ressort peut être déclenchée en cas d’action de sécurité intégrée en cas de perte d’alimentation ou de signal. Sans dépendance à l’égard du supercondenseur ou de la batterie de secours, cette conception de pointe est largement utilisée sur les vannes pour les industries du pétrole et du gaz, de l’énergie, de la chimie, du CVC et de l’eau et des eaux usées.

Caractéristiques

  • Intelligent et non intrusif
  • Tout-ou-rien (S2) et Modulation continue (S9)
  • Couple électrique pouvant atteindre 3 687 pi-lb (5 000 Nm)
  • Fonctionnement à sécurité intégrée à commande mécanique (défaillance dans le sens horaire ou antihoraire)
  • Couplage direct de la sécurité intégrée avec l’arbre de la vanne
  • Vitesses réglables
  • Déclencheur de sécurité sélectionnable en cas de perte du signal de sécurité 24 VDC ou de l’alimentation (électrique) principale
  • Résolution de la position 0,1 %
  • Spécification SIL3
  • Commande manuelle débrayable en option
  • Pivote par étapes de 90 degrés, montage à distance en option
  • Interface utilisateur locale dotée d’une fonctionnalité de contrôle sans fil Bluetooth® pour la configuration, la surveillance et le diagnostic
Source d’énergie
Électrique
Type de produit
Actionneur électrique quart de tour
Actionnement
Électrique
Certifications
ATEX, IECEx, UL, CSA
Type de contrôle
Tout-ou-rien, modulation continue
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite

Documentation et schémas